商品詳細
支点ハンド
小爪
- 形番
- Small jaw
お客様のワークに合せ、加工可能な子爪(生爪)をあらゆる機種ごとに揃えました。
- 業種

【インロー部が加工済み】
わずらわしい基準部(インロー部)が、加工済み。
ワーク形状・寸法に合わせて選択可能。
【2種類の材質】
ワークの材質、使用条件により選択できるよう、鉄(S50C)とエンジニアプラスチック(MC ナイロン)用意。
| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| FH-※-1※0 | フェザーハンド(FH100・FH500)用小爪 | |
| HAP-※-1※0 | 平行ハンド用小爪 | |
| BHA-※-2※0 | 小形クロスローラ平行ハンド用小爪 | |
| BHG-※-2※0 | ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド用小爪 | |
| HEP-※-※※0 | ベアリング平行ハンド用小爪 | |
| HCP-※-1※0 | 横形平行ハンド用小爪 | |
| HBL-※-150 | 支点ハンド用小爪 | |
| CKG-※-※※0 | 三方爪ベアリングチャック用小爪 | |
| CK-※-7※0 | 三方爪ロングストロークチャック用小爪 | |
| CKA-※-※※0 | 三方爪薄形チャック | |
| CKF-※-※※0 | 中空チャック用小爪 |
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示